Eshop

Comunicati Stampa

Una sezione che racchiude i Comunicati Stampa inviati da LAPP Italia. 

     
Comunicato-stampa-LAPPGennaio 2024: ÖLFLEX® CONNECT
(PDF 193 KB)
Le soluzioni integrate LAPP per un’intralogistica sempre più digitalizzata e sostenibile
Comunicato-stampa-LAPPOttobre 2023: Sostenibilità di prodotto e processo
(PDF 198 KB)
Sostenibilità di prodotto e processo: un 2023 ricco di novità per LAPP
Comunicato-stampa-LAPPSettembre 2023: Nuovo Regolamento Macchine
(PDF 196 KB)
Nuovo Regolamento Macchine:

LAPP presenta un’offerta di servizi senza eguali, per Smart Factory sempre più sicure

Comunicato-stampa-LAPPGiugno 2023: Prodotti LAPP per il Fotovoltaico
(PDF 131 KB)
LAPP promuove la sostenibilità, con la sua tecnologia di connessione
Comunicato-stampa-LAPPMaggio 2023: LAPP @SPS 2023
(PDF 213 KB)
LAPP @SPS 2023 è innovazione, nel segno della sostenibilità
Comunicato-stampa-LAPPAprile 2023: Il gruppo LAPP dà il suo ultimo saluto a Siegbert Lapp
(PDF 160 KB)
Lutto per la perdita di un grande imprenditore
Comunicato-stampa-LAPPMarzo 2023: Expertise LAPP
(PDF 200 KB)
un valore aggiunto per i costruttori di macchine per prodotti “Personal hygiene”
Comunicato-stampa-LAPPFebbraio 2023: ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
(PDF 174 KB)
LAPP presenta le sue soluzioni all’avanguardia,al servizio della massima compatibilità elettromagnetica
Comunicato-stampa-LAPPGennaio 2023: la partnership di successo tra Cassioli e LAPP
(PDF 156 KB)
Macchine di movimentazione e automazione cablate “su misura”
Comunicato-stampa-LAPPNovembre 2022: SPS Norimberga 2022
(PDF 181 KB)
SPS Norimberga 2022: Uno sguardo al futuro dell’automazione con le soluzioni LAPP
Comunicato-stampa-LAPPOttobre 2022: LAPP e Alleantia
(PDF 160 KB)
Il cavo di rete as a service: da oggi è possibile grazie alla partnership tra LAPP e Alleantia
Comunicato-stampa-LAPPLuglio 2022: Industrial Network Security: come proteggere le infrastrutture 4.0?
(PDF 170 KB)
L’evento LAPP dello scorso 21 giugno pone l’accento sulle misure necessarie per un’industria sempre più connessa e protetta
Comunicato-stampa-LAPPGiugno 2022: evento Industrial Ethernet Security 21/06
(PDF 139 KB)
Industrial Network Security: come proteggere le infrastrutture 4.0?