Eshop

SINGLE-PAIR ETHERNET (SPE)

La nuova tecnologia di comunicazione fisica per Ethernet industriale

Single Pair Ethernet

Hai mai sentito parlare di Single-Pair Ethernet?

Questa tecnologia, nota anche con l’acronimo SPE, sta guidando il mondo dell'automazione verso l’integrazione rapida dei dispositivi IIoT.

Single-Pair Ethernet? Che cos'è?

Single-Pair Ethernet è un nuovo standard (IEC 61156) legato al mondo Ethernet, in particolare al livello di comunicazione fisica.

Cosa rende SPE così speciale?

SPE consente di creare reti Ethernet tramite cavi basati su una sola coppia di conduttori twistati.

L'utilizzo della nuova tecnologia SPE nell'automazione industriale renderà più semplice lo scambio di informazione dal livello di campo a quelli superiori. Di conseguenza la “famosa” piramide dell’automazione si è evoluta, in nuove forme tridimensionali, come ad esempio il modello RAMI 4.0.

Single-Pair Ethernet

Single-Pair Ethernet (SPE)

Quali sono i vantaggi?

  • velocità di trasmissione dati fino a 1Gbit/s;
  • miniaturizzazione del cablaggio, grazie all’uso di cavi costruiti con una sola coppia di conduttori. Questo consente inoltre di risparmiare tempo e fatica nell'installazione, poiché i cavi sono più sottili e flessibili
  • possibilità di gestire lunghe distanze. SPE può essere utilizzata fino a 1.000 m senza l’uso di ripetitori (10BASE-T1L).
  • tutto più "smart": SPE permette la digitalizzazione delle comunicazioni tra le apparecchiature, in particolare per dispositivi IIoT (es. sensori)

ETHERLINE® T1 - la nuova gamma LAPP dedicata al Single-Pair Ethernet

 ETHERLINE® T1 FD P ETHERLINE® T1 Y FLEX ETHERLINE® T1 P FLEX
Numero di coppie e sezione AWG1x2xAWG26/71x2xAWG22/71x2xAWG18/7
Tipo guainaPURPVCPVC
Tipo applicazionePosa mobile (catena)Movimento occasionalePosa fissa
Velocità + distanzaFino a 1 GBit/s

≤ 40m

100 MBit/s - 1 GBit/s

≤ 100 m

10 MBit/s

≤ 100 m

Diametro4.7 mm5.8 mm8 mm
Codice articolo21709212170922 - vai al catalogo2170924

Perché, noi di LAPP, teniamo molto alla tecnologia Single-Pair Ethernet?

La nostra missione è chiara: "Collegare il mondo in modo affidabile" e il tema dell'innovazione è profondamente ancorato nel DNA di LAPP.

Per LAPP innovazione significa creare le soluzioni migliori per le esigenze dei nostri clienti, sempre orientate al futuro.

Per questo motivo, la tecnologia SPE ha un grande potenziale, in cui crediamo e che vogliamo sviluppare per i nostri clienti e insieme ai nostri clienti.

Dallo scorso anno siamo entrati a far parte della "SPE - Industrial Partner Network", un'associazione di aziende leader nel mondo dell'automazione industriale, che promuovono la tecnologia Single-Pair Ethernet come base per una crescita rapida e di successo dell'IIoT (Industrial Internet of Things). Necessaria anche per stabilire standard mondiali, che ci permetteranno di esaudire il nostro desidero: fornire ai nostri clienti una soluzione di rete industriale completa per SPE.

SPE... il futuro è già qui!

Comunicazione industriale da un'unica fonte: dal sensore, attuatore e livello di controllo al sistema di gestione delle merci, lavoriamo per implementare il networking completo per la trasmissione dei più alti volumi di dati in modo affidabile. Ci concentriamo sulla qualità, perché le smart factories necessitano di elevati standard sulla tecnologie di connessione e comunicazione.

Cavi, connettori, componenti di rete attivi: una gamma completa di soluzioni per tutte le applicazioni e protocolli della comunicazione industriale, tutto da un unico partners affidabile e con l'esperienza di produzione come LAPP.