- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Sistema modulare EPIC® MH
Sistema modulare EPIC® MH
Connettore modulare EPIC®, energia, segnale, dati, luce, aria compressa in un unico connettore. Ideale con cavi speciali ÖLFLEX. Utilizzo nella robotica e nel rack di quadri elettrici
I più venduti della categoria
EPIC MHB Coax D=1.6mm
EPIC MHB Coax D=1.6mm
44423261
EPIC® MH Coax, modulo unipolare con schermatura, robusti contatti EPIC® H-D con diametro 1,6mm per la trasmissione segnali con protezione EMC
EPIC MHS Potential set
EPIC MHS Potential set
44423265
Linguette per collegamento equipotenziale per Telaio multiplo EPIC® MH
EPIC MHB 12 CM
EPIC MHB 12 CM
44423223
Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore
EPIC MHS 2 CM
EPIC MHS 2 CM
44423212
Modulo ad alta potenza a 2 poli per la trasmissione compatta di alimentazione
EPIC MHS 17 CM
EPIC MHS 17 CM
44423224
Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore
EPIC MHS 20 CM
EPIC MHS 20 CM
44423226
Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore
EPIC MHB 6 CM
EPIC MHB 6 CM
44423219
Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore
EPIC MHS 8 CM
EPIC MHS 8 CM
44423220
Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore
EPIC MHB 36 CM
EPIC MHB 36 CM
44423267
Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore
EPIC MHS 2 40A CM
EPIC MHS 2 40A CM
44423364
Inserto a 2 poli per connettori modulari EPIC® MH, fino a 40 A, anche per applicazioni ferroviarie.
MCR16 TELAIO X INSERTO FEMMINA 5 MODULI
MCR16 TELAIO X INSERTO FEMMINA 5 MODULI
10381500
The frame systems enable to use various modules together in one housing, only the combination of pin frame and male pin contact.
EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta custodia universale è appositamente concepita per l’impiego nell’industria della plastica o per applicazioni nella costruzione di macchinari ed impianti.
- EPIC® MH 1 250A
- EPIC® MH 1 PE 250A
- EPIC® MH 2 100A
- EPIC® MH 2 40A
- EPIC® MH 3
- EPIC® MH 3+4
- EPIC® MH 4
- EPIC® MH 6
- EPIC® MH 8
- EPIC® MH 12
- EPIC® MH 17
- EPIC® MH 20
- EPIC® MH 36
- EPIC® MH LWL Modul LC
- EPIC® MH Gigabit Modul
- EPIC® MH BUS
- Portacontatti EPIC® MH Bus PIN 1x(4)
- EPIC® MH Coax 1.6mm
- EPIC® MH Coax 2.5mm
- EPIC® MH Potential set
- Modulo cieco EPIC® MH 0