Eshop

SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica

Codice articolo PL_GEWINDEAUSSENPL_GEWINDEINNENPL_SCHLUESSELWEITEPL_LAENGEGEWINDEPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® KU-M nero
52104541
16 x 1,512 x 1,5208100
52104520
20 x 1,512 x 1,5248100
52104521
20 x 1,516 x 1,5249100
52104522
25 x 1,512 x 1,5298100
52104523
25 x 1,516 x 1,5298100
52104524
25 x 1,520 x 1,53010100
52104526
32 x 1,516 x 1,5361050
52104527
32 x 1,520 x 1,5361050
52104528
32 x 1,525 x 1,5361150
52104529
40 x 1,516 x 1,5461050
52104530
40 x 1,520 x 1,5461050
52104531
40 x 1,525 x 1,5461025
52104532
40 x 1,532 x 1,5441225
52104534
50 x 1,525 x 1,555125
52104535
50 x 1,532 x 1,555125
52104536
50 x 1,540 x 1,555135
52104537
63 x 1,525 x 1,568125
52104538
63 x 1,532 x 1,568125
52104539
63 x 1,540 x 1,568125
52104540
63 x 1,550 x 1,570155
SKINDICHT® KU-M grigio chiaro
52104505
16 x 1,512 x 1,5229100
52104470
20 x 1,512 x 1,5249100
52104504
20 x 1,516 x 1,5249100
52104472
25 x 1,512 x 1,52910100
52104473
25 x 1,516 x 1,52910100
52104474
25 x 1,520 x 1,52910100
52104475
32 x 1,512 x 1,5361250
52104476
32 x 1,516 x 1,5361250
52104477
32 x 1,520 x 1,5361250
52104478
32 x 1,525 x 1,5361250
52104479
40 x 1,516 x 1,5461250
52104480
40 x 1,520 x 1,5461250
52104481
40 x 1,525 x 1,5461225
52104482
40 x 1,532 x 1,5461225
52104483
50 x 1,520 x 1,555145
52104484
50 x 1,525 x 1,555145
52104485
50 x 1,532 x 1,555145
52104486
50 x 1,540 x 1,555145
52104487
63 x 1,525 x 1,568155
52104488
63 x 1,532 x 1,568155
52104489
63 x 1,540 x 1,568155
52104469
63 x 1,550 x 1,568155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Applicazione

  • Macchine
  • Accessori
  • Custodie

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.