ETHERLINE® TORSION Cat.6A M12
Cavi patch precablati Cat.6 A con connettori ad innesto M12 con codifica X per applicazioni di torsione
Patchcord M12/M12, codifica X, Industrial Ethernet Profinet tipo C, Cat.6A 4 coppie, dritto o angolare; PUR, omologazione UL
- Ulteriori varianti su richiesta
- Basata su 2170481
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
- La speciale cordatura dei conduttori consente le rotazioni con angoli di torsione fino a ± 180°/m. Il cavo è testato correttamente per 5 milioni di cicli di torsione.
- Protezione ideale dalle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura a coppie con foglio di alluminio e calza di schermatura in rame come schermatura totale (S/FTP).
- Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.
- La protezione contro le vibrazioni integrata del connettore lo rende resistente a urti e vibrazioni.
Applicazione
- La struttura del cavo consente l'impiego flessibile e in costante movimento con sollecitazioni da torsione all’interno di robot industriali e apparecchi di movimentazione.
- Adatto anche per applicazioni di torsione in impianti eolici.
- Utilizzabile in ambienti asciutti e umidi.
- La guaina esterna in PUR resiste a elevate sollecitazioni meccaniche.
- La guaina esterna in PUR poco sensibile ai lubrificanti a base di olio minerale ed è chimicamente resistente
Caratteristiche del prodotto
- Conforme ai requisiti secondo CAT.6A, ISO/IEC 11801 e EN 50173
- Cavo Industrial Ethernet, 4 coppie, adatto alla torsione
Costruzione
- Conduttore a trefolo, 4x2x AWG24/7
- S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
- Guaina esterna in PUR
- Colore: verde (simil RAL 6018)
- Cavo precablato con connettore M12 codifica X
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
Grado di protezione
- IP 67
Codifica
- M12: standard X
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -30°C a +70°C
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.