EPIC® H-B 32 TG

Custodia tipo H-B per 2 inserti.

Due matrici del connettore in un’unica custodia con due staffe garantiscono un’elevata sicurezza e sono idonee per l’utilizzo nei sistemi di controllo.

CE

Codice articolo Article descriptionMUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

19134000
H-B 32 TG M32325
19134400
H-B 32 TG M40405
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Due inserti a 16 poli in un'unica custodia per ottenere un connettore a 32 poli. Elevata sicurezza grazie alla doppia leva
  • Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Ingegneria di controllo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Custodia volante
  • Doppia leva o perni per doppia leva
  • Versioni standard e alte
  • Versioni con/senza manicotto centrale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.