NSGAFÖU 1,8/3 kV
Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale
NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio, VDE 0250-602
- Trasporto pubblico
- Cablaggio interno di pannelli di controllo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- I conduttori NSGAFÖU secondo VDE 0250 parte 602 con tensione nominale di almeno U0/U: 1,8/3 kV possono essere utilizzati per installazioni con protezione da cortocircuito e dispersione a terra fino a 1000 V secondo VDE0100 parte 520 e VDE0298 parte 3
Applicazione
- Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
- Veicoli su rotaie, pullman, stazioni di comando e distributori (protezione da cortocircuito fino a 1000 V)
- In tubi e canali di installazione chiusi
- In fasci o per il collegamento di parti mobili
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Resistente agli oli secondo EN 60811-404
- Tensione nominale secondo U0/U 0.6/1 kVac e 3.6/6 kVac disponibili su richiesta
- I diametri esterni indicati nella tabella articoli sono i valori massimi
Norm references / Approvals
- Cavo <VDE> NSGAFÖU 1,8/3 kV approvato secondo VDE 0250-602
Costruzione
- Trefoli di fili sottili in rame stagnato
- Isolamento del conduttore in gomma 3GI3
- Rivestimento in mescola di gomma 5GM3
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 1,8/3 kV
Tensione di prova
- 6000 V
Corrente nominale (A)
- Secondo VDE 0298 parte 4 tabella 15
Campo di temperatura
- Durante la posa: da -25°C a +80°C
- Posa fissa: da -40°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
