UNITRONIC® FD CP (TP) plus A
Cavo a coppie, schermato, con guaina in PUR ad alte prestazioni per catene portacavi, AWM per l'impiego secondo CSA/NFPA 79
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Cavo dati PUR schermato con coppie twistate, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM per USA (per NFPA 79) e CAN
- Per catena portacavi: altamente performante e flessibile alle basse temperature
- Bassa capacità
- Privo di alogeni
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
- Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
- Tensione nominale UL-AWM 1000V per cablaggio protetto interno (ad es. all'interno della piattaforma industriale sotto Field Labeling) consente la posa interna direttamente accanto ai cavi di collegamento con tensione nominale UL applicata 1kV
- Nelle macchine industriali statunitensi, secondo NFPA 79, ed. 2015, 12.9.2 (condizione 3 alla sezione 12.9.2: sa 1 mm² e <16 AWG)
- La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
Applicazione
- Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
- Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione
- Costruzione speciale per elevate prestazioni in catene portacavi.
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
Caratteristiche del prodotto
- Privo di alogeni, a bassa capacità e flessibile fino a -40°C
- Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
- Superficie poco adesiva, resistente all'idrolisi e ai microbi, adatta per uso esterno (non in Nord America) grazie alla resistenza ai raggi UV e all'ozono
- Autoestinguente secondo: IEC 60332-1-2, FT2
Riferimenti normativi/approvazioni
- cRUus AWM, certificato da UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo
- Isolamento dei conduttori: Basato su una struttura TP di poliolefina
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in mescola PUR grigia (RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100, tabella T9
Mutua capacità
- Fino a 0,5 mm²: 60 nF/km
- Fino a 1,0 mm²: 70 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- trefolo, a fili extra sottili
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1500 V
- Conduttore/schermo: 1500 V
Campo di temperatura
- da -40°C a
+80°CcRUus AWM: max +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.