ÖLFLEX® EB
Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
ÖLFLEX® EB - cavo di comando PVC, flessibile e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U: 300/500V
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Per l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex i
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
- Adatto all''utilizzo esterno
Applicazione
- Per circuiti a sicurezza intrinseca (Ex i) secondo IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sezione 16.2.2
Caratteristiche del prodotto
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Riferimenti normativi/approvazioni
- Secondo EN 50525-2-51
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina esterna: PVC, Blu, simile RAL 5015
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Mutua capacità
- Conduttore/conduttore circa 140 nF/km
Induttanza
- ca. 0.52 mH/km
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 3.000 V
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.