SKINTOP® – L'unico, il solo, l'inimitabile!

SKINTOP®, sinonimo di Pressacavo, continua ad essere il marchio di riferimento e rimane “l’accessorio che fa la differenza”, Unico e Innovativo.

SKINTOP®

SKINTOP®

Caratteristiche:

  • Universale, veloce e facile da assemblare.
  • Sicuro e affidabile durante le operazioni e anche in condizioni estreme.
  • Versioni disponibili in materiale plastico e metallico.
  • Disponibile anche con protezione antipiega.
  • Disponibile anche in versione priva di alogeni.


Campi di applicazione:

  • Ovunque vengono utilizzati i cavi.

Campo di serraggio variabile; Arresto delle vibrazioni a moduli montati; Dispositivo antitrazione; Resistenza agli oli;

Semplifica i lavori di manutenzione grazie al facile montaggio e smontaggio

 

Campi di applicazione:

  • Per l'installazione di cavi precablati
  • Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza.
  • Apparati, quadri elettrici e apparecchi
  • Installazioni elettroniche
  • Automazione industriale

Collegamento della schermatura rapido e comodo; Schermatura ottimale su 360°, bassa resistenza di contatto; Cablaggio rapido e funzionale; Semplice e sicuro; Massima libertà nell'istallazione e nella regolazione del cavo

Campi di applicazione:

  • Per la messa a terra conforme EMC di cavi schermati con calza di rame stagnato o per cavi con guaina ondulata in rame
  • Sistemi di automatizzazione
  • Motori a potenza elevata
  • Convertitori di frequenza
  • Impianti di trasporto e convogliamento

Non necessita di controdado; Grazie al nuovo sistema di fissaggio a scatto, risparmio di tempo fino al 70%; Montaggio semplice e in qualsiasi posizione; Resistenza alle vibrazioni; Nessuna filettatura necessaria

Campi di applicazione:

  • Automazione industriale
  • Fotovoltaico
  • Costruzione di quadri elettrici
  • Misurazioni e controllo
  • Impianti di climatizzazione

Massima affidabilità; Ottimale scarico della trazione; Campi di serraggio variabili e ampi; Per cavi di diametro fino a 98 mm

Campi di applicazione:

  • In ambienti con particolari esigenze di stabilità meccanica e chimica.
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Impianti industriali