Eshop

Fascetta rapida riapribile

Le fascette fermacavo Quick Tie sono facilmente rimovibili, disponibili nei colori nero o rosso.

Privo di alogeniTempo di montaggio

Codice articolo Descrizione articoloColoriCertificazione ULLunghezza x larghezza (mm)Trazione max. in NPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Rosso
61710040Quick Tie 120x3.5 RDrossono120.0 x 3.5130.0100
61710041Quick Tie 240x3.9 RDrossono240.0 x 3.9180.0100
61710042Quick Tie 320x4.4 RDrossono320.0 x 4.4230.0100
61710180Quick Tie 500x5.7 RDrossono500.0 x 5.7250.0100
61710043Quick Tie 665x6.6 RDrossono665.0 x 6.6370.0100
Nero
61721101Quick Tie 120x3.5 BKnerono120.0 x 3.5130.0100
61721102Quick Tie 240x3.9 BKnerono240.0 x 3.9180.0100
61721103Quick Tie 320x4.4 BKnerono320.0 x 4.4230.0100
61710190Quick Tie 500x5.7 BKnerono500.0 x 5.7250.0100
61721104Quick Tie 665x6.6 BKnerono665.0 x 6.6370.0100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Conveniente poichè riapribile e riutilizzabile per carichi leggeri
  • Il profilo arrotondato garantisce un'elevata forza meccanica e una salda tenuta
  • Disegno doppio-chiusura permette di creare un anello appeso

Applicazione

  • Laddove è necessario raccogliere in fasci e fissare in modo rapido veloce
  • Per la sigillatura di sacchetti e sacchi

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Nero (resistente ai raggi UV)
  • Red

Materiale

  • Polietilene

Campo di temperatura

  • da -40°C a +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.