Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
La fascetta TY-RAP® con linguetta in acciaio / linguetta di bloccaggio è disponibile anche da LAPP come variante resistente al calore, in grado di resistere a temperature fino a 105 ° C.
Le fascette fermacavo in acciaio inox LS si contraddistinguono per l'elevata qualità dell'acciaio (AISI 316), resistente agli acidi e alla corrosione, fattore particolarmente interessante per i fasci di cavi in ambienti severi.
La fascetta TY - RAP® Railway è una fascetta in PA 6.6. È priva di alogeni e quindi particolarmente adatta per l'uso in edifici pubblici, aeroporti, ospedali, ecc. Grazie alla certificazione DIN EN 45545-2 HL2, può essere utilizzata nel settore ferroviario.
Le fascette per cavi con linguette in acciaio sono disponibili anche come variante resistente alle intemperie / resistente ai raggi UV, particolarmente adatta per l'installazione in aree esterne.
TY-GRIP® FOL/ FO è utilizzabile per applicazioni ricorrenti grazie alla rapidità e alla facilità di riapertura. Questa fascetta fermacavo è ideale per proteggere cavi fragili come le fibre di vetro.