Eshop

BASIC Pinza per fascette per cavi

Pinza per fascette fermacavo BASIC per l'installazione semplice ed economica di fascette in plastica fino a una larghezza di 4,8 mm

Tempo di montaggio

Codice articolo Descrizione articoloPer fascette per caviLarghezza della fascetta (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

62120321
Pinza per fascette per cavi BASICPlastico2.2 - 4.81
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Possibilità di correzione graduale della forza di serraggio: Livello 0: 29,4N Livello 1: 58,9N Livello 2: 98,1N Livello 3: 127,5N
  • Prodotto entry-level

Applicazione

  • Pistola per fascette in plastica
  • Per il serraggio e il taglio di fascette per cavi

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzi per fascette

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di lavorazione per fascetta fermacavo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.