Eshop

Calza in rame

Schermatura in calza di rame secondo EMC, anche per il settore automobilistico (certificato ISO-TS).

interferenzeResistente alla temperatura

Codice articolo Descrizione articolomm2Diametro in mmNumero di fili x Ø mmPeso rame kg/kmMatassa mUnità di base

Prezzo di base

61721370
CU 141,321 - 424 x 7 x 0,113,2100
61721380
CU 4104,144 - 1024 x 22 x 0,141,4100
61721390
CU 10208,2910 - 2048 x 22 x 0,181,9100
61721395
CU 205018,120 - 5048 x 12 x 0,2183100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Schermatura sicura EMC
  • Utilizzabile come nastro di massa
  • Automotive

Incluso

  • Confezione da 2 pezzi da 50m ciascuno

Caratteristiche costruttive

  • Diametro variabile grazie alla compressione della treccia

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina in calza

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tubo di protezione a spirale

Generale

  • In base alla carica sono possibili deviazioni minime.

Note

  • Grado di copertura: con espansione massima 85 %

Materiale

  • rame stagnato

Campo di temperatura

  • da -30°C a +105°C
  • Temperatura max.: +120 °C breve termine

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.