Eshop

Guaina termorestringente PROTECT

La guaina termorestringente è particolarmente interessante per il mercato nordamericano viste le diverse certificazioni, come CSA e UR. Il rapporto di restringimento è di 2:1.

Pareti sottili

Buona resistenza chimicaAutoestinguente

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloColoriCampo di restringimento (mm)Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mmMatassa mPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61742400
PROTECT 1,2/0,6 BKnero1.2 - 0.60,41611
61742401
PROTECT 1,6/0,8 BKnero1.6 - 0.80,43611
61742402
PROTECT 2,4/1,2 BKnero2.4 - 1.20,51611
61742403
PROTECT 3,2/1,6 BKnero3.2 - 1.60,51611
61742404
PROTECT 4,8/2,4 BKnero4.8 - 2.40,51611
61742405
PROTECT 6,4/3,2 BKnero6.4 - 3.20,6430,51
61742406
PROTECT 9,5/4,7 BKnero9.5 - 4.70,6430,51
61742407
PROTECT 12,7/6,4 BKnero12.7 - 6.40,6430,51
61742408
PROTECT 19,1/9,5 BKnero19.1 - 9.50,7730,51
61742409
PROTECT 25,4/12,7 BKnero25.4 - 12.70,8918,31
61742416
PROTECT 3,2/1,6 GN/YEverde/giallo3.2 - 1.60,51611
61742417
PROTECT 4,8/2,4 GN/YEverde/giallo4.8 - 2.40,51611
61742418
PROTECT 6,4/3,2 GN/YEverde/giallo6.4 - 3.20,6430,51
61742419
PROTECT 9,5/4,7 GN/YEverde/giallo9.5 - 4.70,6430,51
61742420
PROTECT 12,7/6,4 GN/YEverde/giallo12.7 - 6.40,6430,51
61742421
PROTECT 19,1/9,5 GN/YEverde/giallo19.1 - 9.50,7730,51
61742422
PROTECT 25,4/12,7 GN/YEverde/giallo25.4 - 12.70,8918,31
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Flessibile
  • Eccellenti proprietà fisiche e meccaniche
  • Certificato per l'utilizzo nel Nord America e Canada

Applicazione

  • Isolamento, protezione e fascio di cavi
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente (eccetto versione trasparente)
  • Privo di silicone
  • Resistente agli UV (solo versione nera)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Approvata UL224 (eccetto versione trasparente)
  • UL File n.: E476215 (eccetto versione trasparente)

Note

  • Non resistente agli oli motore

Incluso

  • Sacchetto plastico con rotolo da 1.22 m

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile

Su richiesta

  • Altri colori su richiesta

Note

  • A parete singola/A parete sottile
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm

Info

  • Coefficiente di restringimento: 2:1

Colore standard

  • Nero trasparente verde-giallo

Materiale

  • Poliolefine reticolata

Campo di temperatura

  • da -55°C a +135°C
  • Temperatura di restringimento: +90°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.