Eshop

Guaina termorestringente PROTECT-M/PROTECT-T

Il tubo termoretraibile TBW/TBM ha una parete medio-spessa con un rapporto 3:1, appositamente concepito per ambienti severi quali applicazioni sottomarine e sottoterra.

Pareti medie/spesse

Per esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alla corrosioneResistente ai raggi UVImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloCampo di restringimento (mm)Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mmMatassa mPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spessore medio
61742460
PROTECT-M 12/3 BK12 - 32,2151
61742461
PROTECT-M 33/8 BK33 - 82,6101
61742462
PROTECT-M 40/12 BK40 - 122,651
61742463
PROTECT-M 56/17 BK56 - 172,931
61742464
PROTECT-M 92/26 BK92 - 263,1511
Spessore sottile
61742455
PROTECT-T 13/3 BK13.0 - 3.02,65251
61742456
PROTECT-T 19/6 BK19 - 62,65151
61742457
PROTECT-T 45/13 BK45 - 133,751
61742458
PROTECT-T 52/15 BK52.0 - 15.04,131
61742459
PROTECT-T 130/45 BK130 - 454,211
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Progettata per resistere a forti sollecitazioni meccaniche in installazioni a immersione permanente e a interramento diretto
  • Elevata resistenza all'abrasione, alla corrosione e alle sostanze chimiche
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici

Applicazione

  • Guaine termorestringenti di spessore elevato e medio per applicazioni a bassa tensione da 600V, 90 °C nell'impiego di lunga durata
  • Ideale per la protezione di giunti e contatti di cavi in applicazioni con potenza a bassa tensione

Caratteristiche del prodotto

  • Materiale di supporto adesivo che aderisce a plastica, gomma, neoprene, acciaio e polietilene
  • Privo di silicone
  • Resistente ai raggi UV
  • Privo di alogeni

Incluso

  • Sacchetto plastico con unità da 1.0 m

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile

Note

  • PROTECT-M: spessore medio PROTECT-T: spessore elevato
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm

Info

  • Coefficiente di restringimento: 3:1

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • Poliolefina irradiata modificata con rivestimento adesivo termoplastico interno

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C
  • Temperatura di restringimento: +110 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.