Eshop

Temflex™ 1500 Nastro isolante

Temflex™ 1500 è un nastro isolante elettrico universale con strato adesivo in PVC. È a tenuta stagna e soddisfa i requisiti VDE.

Buona resistenza chimicaImpermeabile

VDE

Codice articolo Descrizione articoloColoriLunghezza x larghezza nastro x spessore (mm)MaterialePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61721040
Temflex ™ 1015bianco10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721030
Temflex ™ 1015nero10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721050
Temflex ™ 1015verde10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721060
Temflex ™ 1015blu10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721070
Temflex ™ 1015rosso10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721080
Temflex ™ 1015Giallo/Verde10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721045
Temflex ™ 1015giallo10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721090
Temflex ™ 2515nero25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721100
Temflex ™ 2515bianco25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721110
Temflex ™ 2515blu25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721120
Temflex ™ 2515rosso25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721130
Temflex ™ 2515verde25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721140
Temflex ™ 2525nero25.0 x 25.0 x 0.15PVC10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Impermeabile
  • Adesivo da un solo lato
  • Resistenti ai principali tipi di solventi
  • Autoestinguente

Applicazione

  • Nastro isolante universale in PVC
  • Nastro isolante elettrico universale per isolare, raccogliere, marcare.

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE; tipo 5

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Nastro adesivo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nastro adesivo

Note

  • Allungamento a rottura: 170 %
  • Carico di rottura: 20 N / 10 mm

Info

  • Spessore: 0,15 mm

Materiale

  • PVC

Tensione di prova

  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm

Campo di temperatura

  • da 0°C a +90°C

  • Temflex™ è un marchio depositato di 3M
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.