- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Introduzione e fissaggio
- Morsetti per cavi a cuneo
- EKK Morsetto singolo
EKK Morsetto singolo
Morsetto singolo EKK per cavi e conduttori di fissaggio
INSTALLATION SHEETS MP 28
INSTALLATION SHEETS MP 28
52026061
Piastre di montaggio MP 18/28 per cunei per cavi piatti di piccole dimensioni
CABLE WEDGE CLAMPS MP 14
CABLE WEDGE CLAMPS MP 14
52026034
Piastre di montaggio MP 11/13/12/14 per cunei per cavi piatti di grandi dimensioni e universali
CABLE WEDGE CLAMPS FKK 07
CABLE WEDGE CLAMPS FKK 07
52026050
Cunei FKK 08 per il fissaggio di cavi piatti fino a uno spessore di 10 mm
CABLE WEDGE CLAMPS FKK 07
CABLE WEDGE CLAMPS FKK 07
52026050
Cunei FKK 08 per il fissaggio di cavi piatti fino a uno spessore di 10 mm
CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08
CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08
52026051
Cunei FKK 08 per il fissaggio di cavi piatti fino a uno spessore di 10 mm
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
4160314
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
4160314
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
CABLE EATER SHR-08-PPB BK
CABLE EATER SHR-08-PPB BK
61830300
Cable-Eater è un tubo di raggruppamento per cavi e conduttori. L'applicazione principale consiste nella raccolta in fasci e nella protezione di cavi nel cablaggio, nell'industria elettrica e nella costruzione di quadri elettrici.
CABLE TIES TY 100-18
CABLE TIES TY 100-18
61810350
La fascetta fermacavo TY - FAST® in PA 6.6 è la soluzione standard per diverse applicazioni. Soddisfa diverse omologazioni.
CABLE TIE DETECT 200X3.5 BU
CABLE TIE DETECT 200X3.5 BU
61723365
La caratteristica rilevabile rende questa fascetta fermacavo particolarmente interessante per l'industria alimentare e delle bevande.
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
4160314
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU
4160314
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
1119304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 GNYE
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 GNYE
4160600
Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
1119403
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1
1119203
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5
1119902
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU
0098002
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BU
0098002
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5
1119752
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5
1119307
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 25G0,5
1119025
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
1119007
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protezione sicura senza limitare la mobilità dei connettori del cavo
- Ampio campo di serraggio
Applicazione
- Morsetti di montaggio semplici e affidabili per cavi di controllo
Note
- Le istruzioni di montaggio per i cavi di comando per ascensori ÖLFLEX® -LIFT RH e RS sono riportate nell'appendice T5
- Carico massimo per ogni morsetto a cuneo 800 N = 80kg
- Solo per assemblaggio verticale
Incluso
- Tasselli di percussione, viti e viti di sicurezza vengono forniti come accessori di montaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Clip di fissaggio
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class-Description: Fascetta di fissaggio
Campo di temperatura
- Elevato stress meccanico: +65°C
Basso stress meccanico: +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.