Eshop

Puntalini TWIN

Puntalini gemellati, puntalini isolati per conduttore bipolare, privi di alogeni

Ora con certificazione UL

Privo di alogeni

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Certificazione ULColoril1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mmd3 mms2 mmInserto a crimpare adattoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61801999
AHI-TWIN2 x 0.5bianco1581,50,152,34,50,25PEW 12.090-6500
61802000
AHI-TWIN2 x 0.75grigio1581,80,152,65,10,25PEW 12.090-6500
61802010
AHI-TWIN2 x 1rosso1582,050,1535,10,3PEW 12.090-6500
61802020
AHI-TWIN2 x 1.5nero1682,30,153,56,40,3PEW 12.090-6500
61802030
AHI-TWIN2 x 2.5blu18,5102,90,247,50,3PEW 12.090-6500
61802032
AHI-TWIN2 x 4grigio23123,80,24,98,60,3PEW 12.090-6100
61802033
AHI-TWIN2 x 6giallo25144,60,25,89,60,4PEW 12.097100
61802034
AHI-TWIN2 x 10rosso26146,50,2712,60,4PEW 12.097100
61802035
AHI-TWIN2 x 16blu30148,20,29,618,40,4PEW 12.09750
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La particolare forma del collare in plastica consente l'inserimento di due trefoli
  • Grazie alla crimpatura di due conduttori in un puntalino TWIN, il collegamento elettrico e meccanico sono a norma

Riferimenti normativi/approvazioni

  • File numero E507990, consultare Tabella

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino

Info

  • Privo di alogeni

Materiale

  • Rame/ polipropilene
  • Superficie: stagnata

Campo di temperatura

  • Carico permanente da -5°C fino a +105°C, carico temporaneo +120°C

  • Ulteriori dimensioni e colori su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.