Scatole con manicotti terminali DIN assortiti
Puntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Scatole assortite con puntalini di diverse sezioni subito a portata di mano
Riferimenti normativi/approvazioni
- I puntalini isolati secondo DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² e 0,34 mm² non normalizzati) in scatole assortite
Costruzione
- Scatola assortita DIN I:
30x0,25 - 6mm BU, 30x0,34 - 6mm YE, 30x0,5 - 8mm WH, 30x0,75 - 8mm GY, 30x1,00 - 8mm RD - Scatola assortita DIN II:
50x0,5 - 8mm WH, 100x0,75 - 8mm GY, 100x1,00 - 8mm RD, 100x1,5 - 8mm BK, 50x2,5 - 8mm BU - Scatola assortita DIN III:
40x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm YE, 20x10,00 - 12mm RD, 10x16,00 - 12mm BU
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Descrizione classe ETIM 5.0: scatola di assortimento per materiale di installazione e collegamento
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Class-Description: Valigetta con divisori per tecnica di raccordo e collegamento
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.