Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
TY-GRIP® FOL/ FO è utilizzabile per applicazioni ricorrenti grazie alla rapidità e alla facilità di riapertura. Questa fascetta fermacavo è ideale per proteggere cavi fragili come le fibre di vetro.
I rotoli di etichette TCK FLEXIMARK® sono marcatori in vinile con una pellicola protettiva trasparente per la marcatura di cavi con una stampante a trasferimento termico
Il kit dei tubi retraibili PROTECT contiene una gamma di tubi di misure comuni all'interno di una pratica scatola. Il kit è principalmente usato per interventi di riparazione e manutenzione.
La pistola ad aria calda HG 2320 per il restringimento di prodotti termoretraibili presenta una custodia robusta e un intervallo di temperatura regolabile.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
End sleeves on coil for maximum simplification and time saving.
Ideally suited for automated cable assembly in large quantities.
Particularly easy to combine with GLW automatic crimping machines.
La certificazione UL, come da scheda tecnica, permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.
Applicazione
Puntalini isolati in bandella DIN 46228, parte 4
Bandelle DIN, arrotolate in bobine con max. 3000 pezzi da utilizzare con attrezzi per crimpatura
To get a (partially) automated crimp connection by means of an automatic crimping machine.
Incluso
Diametro bobina: ca. 25 cm
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino
Materiale
Rame/ polipropilene
Superficie: stagnata
Campo di temperatura
Carico permanente da -5°C fino a +105°C, carico temporaneo +120°C
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.