Bandella da dieci AHIB
Puntalini isolati con mini guarnizione a crimpare, confezione piccola
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Puntalini isolati in confezione con serraggio mini-crip
Incluso
- Puntalini isolati standard in bandella - 10 sacchetti - 100 puntalini
- Chiusura Mini-Crip per il distacco dei singoli sacchetti
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino
Generale
- Privo di alogeni
Materiale
- Rame/ polipropilene
- Superficie: stagnata
Campo di temperatura
- da -5°C a +105°C
- Ulteriori dimensioni e colori su richiesta
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.