- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Collegamento e crimpatura
- Puntalini e capicorda
Puntalini e capicorda
Puntalini di diverse forme, isolati e non, design TWIN, per cortocircuiti, con omologazione CSA
I più venduti della categoria
ASSORTMENT BOX TWIN
ASSORTMENT BOX TWIN
61802046
Puntalini TWIN per quadri elettrici e la costruzioni di dispositivi in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse.
ASSORTMENT BOX DIN III
ASSORTMENT BOX DIN III
61802042
Puntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.
END SLEEVES AHI-TWIN 2X4.00 GY
END SLEEVES AHI-TWIN 2X4.00 GY
61802032
Puntalini gemellati, puntalini isolati per conduttore bipolare, privi di alogeni
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
61802061
Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto
DECIBAND AHIB 1.00 YE
DECIBAND AHIB 1.00 YE
61794790
Puntalini isolati con mini guarnizione a crimpare, confezione piccola
END SLEEVES AHI N 0.5/ 8 OG
END SLEEVES AHI N 0.5/ 8 OG
61721871
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni
END SLEEVES AHK 1.5/8 BK
END SLEEVES AHK 1.5/8 BK
61746500
Puntalini isolati per cavi per corto circuito fino a 3 kV. Per cavi con isolamento spesso
CRIMPING PLIERS PEW 8.286
CRIMPING PLIERS PEW 8.286
61813737
PEW 8.186 - Pinza a crimpare per la pressatura di puntalini isolati con profilo di crrimpatura esagonale, made in Germany, veloce e affidabile
CRIMPING PLIERS PEW 8.185
CRIMPING PLIERS PEW 8.185
61813736
Strumento/pinze a crimpare PEW 8.185 per la pressatura di puntalini isolati con crimpatura quadrata, prodotti in Germania, veloci ed affidabili
SHIELD-KON RSK FLAG B3 EARTH CLAMP
SHIELD-KON RSK FLAG B3 EARTH CLAMP
61753762
Morsetto di messa a terra RSK per il connettore schermato singolo SHIELD-KON, alternativa veloce e conveniente all'installazione tradizionale di conduttori
CRIMPING INSERT B 22 SYSTEM 1300
CRIMPING INSERT B 22 SYSTEM 1300
61796030
Ganasce di compressione per pinze di compressione idrauliche V 1311 e pinze di compressione a batterie PVX 1300
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
61795925
V 1311: Hydraulic Pressing Pliers for cable lugs and butt connectors,10-400 mm², crimping profile: hexagonal, pressing force: 13 t
CRIMPING PLIERS KWB 4099
CRIMPING PLIERS KWB 4099
61722130
KWB 4099: Crimping pliers for pressing non-insulated cable lugs from4,0-10,0 mm², Crimping profile: W-pressing, ergonomic design
CRIMPING PLIERS DRB 0505
CRIMPING PLIERS DRB 0505
61790930
DRB 0505/DRB 0115: pinze a crimpare per la pressatura di connettori piatti/capicorda faston non isolati da 0,5-6mm2, profilo di crimpatura: ovale, design ergonomico
CRIMPING PLIERS DAS 0110
CRIMPING PLIERS DAS 0110
61722050
DSA 0110 e DAS 0725: pinze a crimpare per la pressatura di connettori isolati quali capicorda isolati e connettori piatti/capicorda faston da 0,1 a 1,5 mm2 e 0,5-2,5 mm2
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
61794980
Guaina ISO: guaina/rivestimento isolante in PVC per connettori piatti
- Puntalini AHI isolati
- Bandella da dieci AHIB
- Puntalini AHK isolati
- Puntalini DIN-Coil in bandella isolati
- Puntalini TWIN
- Scatole con manicotti terminali DIN assortiti
- Puntalini AHI scatole assortite
- Puntalini TWIN scatole assortite
- Puntalini XL isolati
- Puntalini AH non isolati