Eshop

DSA 0110 + DSA 0725 Crimpatrice

DSA 0110 e DAS 0725: pinze a crimpare per la pressatura di connettori isolati quali capicorda isolati e connettori piatti/capicorda faston da 0,1 a 1,5 mm2 e 0,5-2,5 mm2

affidabilità

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Peso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61722050DSA 01100,1 - 1,50,352251
61722060DSA 07250,5 - 2,50,351921
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto per destrorsi e mancini
  • Compressione agevolata
  • Matrici marcate
  • La sezione delle matrici viene impressa sui capicorda per il controllo
  • Pressione di crimpatura garantita da un "sistema di completamento forzato"

Applicazione

  • La pinza di serraggio per collegamenti isolati
  • Per capicorda isolati, connettori piatti e altri connettori

Caratteristiche del prodotto

  • Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Testata secondo DIN

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Pressione di crimpatura regolabile

Note

  • Profilo di crimpatura: ovale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.