Eshop

CSA 0760 + KSA 0760 Crimpatrice

CSA/KSA 0760: Crimping pliers for pressing insulated connectors as insulated cable lugs and blade/panel connectors from 0,5-6mm², Crimping profile: oval, ergonomic design

affidabilità

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Profilo di crimpaturaPeso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61722070CSA 07600,5 - 6ovale0,52201
61790910KSA 07600,5 - 6ovale0,542551
61751950Molla di ricambio CSA/ KSA /DSA 0760----1
61722071Inserto di crimpatura per CSA + KSA 0760----1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Matrici marcate
  • L'innovativo meccanismo richiede meno forza manuale
  • Testata per min. 80.000 compressioni
  • Pressione di crimpatura garantita da un "sistema di completamento forzato"
  • La sezione delle matrici viene impressa sui capicorda per il controllo

Applicazione

  • Pinza miniforce per collegamenti isolati di 0,5 - 6 mm²

Caratteristiche del prodotto

  • Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Testato secondo DIN EN 60352-2

Costruzione

  • CSA 0760: Con telaio C, vecchio design
  • KSA 0760: Con telaio K impugnature estremamente lunghe per l'impiego a due mani, ergonomia migliorata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Note

  • Profilo di crimpatura: ovale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.