Eshop

PEW 8.87 crimpatrice

Strumento/pinze a crimpare PEW 8.87 per la pressatura di puntalini isolati con crimpatura quadrata, prodotti in Germania, veloci ed affidabili, inserimento frontale

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Profilo di crimpaturaPeso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61813742
PEW 8.870.08 - 10quadrato0,4751901
61813744PEW 8.87 Plus0.08 - 16quadrato0,4751901
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per l'impiego agevole in condizioni di spazio ristretto (quadri elettrici, cablaggio di macchine/interni)
  • Copre una vasta gamma di diametri :
    0.08 -10 mm² ( PEW 8.87 )
    0,08-16 mm² ( PEW 8.87 Plus) "
  • Prodotto in Germania
  • L'impugnatura a leva aumenta la potenza di crimpatura, per un uso intenso dell'attrezzo

Applicazione

  • Pinza crimpatrice per puntalini (forma quadrata)
  • Si auto-regola alla dimensione desiderata della ferula
  • Profilo di crimpatura quadrato con quattro superfici di crimpatura profilate

Caratteristiche del prodotto

  • Brunito

Costruzione

  • PEW 8.87 : con caricamento frontale e laterale (fino a 2,5 mm² ) PEW 8.87 Plus: con caricamento frontale

Note

  • Consigliato per puntalini fino a 16 mm in lunghezza per puntalini di fascia più lunghi si consiglia l'uso del PEW 8,185 / 8,186 (diversi crimpature necessario) o l'utilizzo dello strumento con le opportune PEW 12 maniche inseriti fino a 12 mm, ha solo bisogno di essere premuto una volta, più puntalini (fino a lunghezze 20 mm) deve essere premuto almeno due volte

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Lunghezza di compressione fino 16 mm
  • Profilo di crimpatura: quadrato

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.