Eshop

KEB 3550 crimpatrice

Pinze a crimpare KEB 3550 per la pressatura di puntalini isolati e non fino a 50 mm2

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Profilo di crimpaturaPeso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61791095KEB 355035 - 50trapezio0,52201
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il meccanismo innovativo richiede meno forza manuale da 450 N a 250 N
  • Impugnatura ergonomica
  • I manici si sbloccano al termine del ciclo di compressione
  • Testata per min. 80.000 compressioni

Applicazione

  • Pinze per la compressione di puntalini/capicorda isolati e non da 35 - 50 mm²

Caratteristiche del prodotto

  • Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Note

  • Profilo di crimpatura: Forma particolare sviluppata secondo "W-crimp"

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.