Eshop

KWB 4099 Crimpatrice

KWB 4099: Crimping pliers for pressing non-insulated cable lugs from4,0-10,0 mm², Crimping profile: W-pressing, ergonomic design

affidabilità

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Peso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61722130KWB 40994 - 100,52201
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Matrici marcate
  • Funzione di blocco per compressione agevolata
  • Impugnatura ergonomica
  • Il meccanismo innovativo richiede meno forza manuale da 450 N a 250 N
  • Testata per min. 80.000 compressioni

Applicazione

  • L'attrezzo miniforce per capicorda non isolati da 4 - 10 mm²
  • Per capicorda ad occhiello non isolati KR

Caratteristiche del prodotto

  • Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Pressione di crimpatura regolabile

Note

  • Profilo di crimpatura: W

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.