Eshop

KRB 0560 Crimpatrice

KRB 0560: Crimping pliers for pressing for non-insulated blade connectors/panel connectors 4,8 and 6,3 from 0,5-6mm², Crimping profile: roller pressing, ergonomic design

affidabilità

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Profilo di crimpaturaPer connettori piattiPeso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61790950KRB 0560 senza localizzatore0,5 - 6"F" e "B"4,8 + 6,30,542551
61791100KRB 0560 con localizzatore0,5 - 6"F" e "B"4,8 + 6,30,542551
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Matrici marcate
  • Funzione di blocco per compressione agevolata
  • Impugnatura ergonomica
  • Il meccanismo innovativo richiede meno forza manuale da 450 N a 250 N
  • Testata per min. 80.000 compressioni

Applicazione

  • Crimpatura ad "F" e "B" per contatti stampati da 4,8 e 6,3 mm per conduttori da 0,5 - 6 mm²

Caratteristiche del prodotto

  • Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Testato secondo DIN EN 60352-2

Note

  • Il localizzatore garantisce il corretto posizionamento dell'isolamento con il cavo dove è particolarmente importante la qualità di crimpatura

Incluso

  • Codice articolo 61790950 fornito senza localizzatore
  • Codice articolo 61791100 con localizzatore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Pressione di crimpatura regolabile

Note

  • Profilo di crimpatura: "F" e "B"

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.