Eshop

DRB 0505 + DRB 0115 Crimpatrice

DRB 0505/DRB 0115: pinze a crimpare per la pressatura di connettori piatti/capicorda faston non isolati da 0,5-6mm2, profilo di crimpatura: ovale, design ergonomico

affidabilità

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Profilo di crimpaturaPer connettori piattiPeso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61790930DRB 05050,05 - 0,5"F" e "B"2,80,351921
61790940DRB 01150,1 - 1,5"F" e "B"2,80,351921
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Compressione agevolata
  • Funzione di blocco per compressione agevolata
  • Matrici marcate
  • Testata per min. 50.000 compressioni

Applicazione

  • Crimpatura ad "F" e "B" per contatti da 2,8 mm
  • Adatte anche per Faston con bloccaggio

Caratteristiche del prodotto

  • Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Testato secondo DIN EN 60352-2

Costruzione

  • DRB 0505 Campo sezione: 0,05 - 0,5 mm²
  • DRB 0115: Campo sezione: 0,1 - 1,5 mm²

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Pressione di crimpatura regolabile

Note

  • Profilo di crimpatura: "F" e "B"

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.