Eshop

DKB 0325 + DKB 0360 Crimpatrice

DKB 0325/DKB 0360: Pinza a crimpare per la pressatura di capicorda non isolati di 0,35-6,0 mm2, profilo di crimpatura: punzone, attrezzo ad alta ergonomia

affidabilità

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Profilo di crimpaturaPeso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61722110
DKB 03250,35 - 2,5punzone0,351921
61790920DKB 03600,35 - 6punzone0,351921
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Funzione di blocco per compressione agevolata
  • Matrici marcate
  • Compressione agevolata
  • Testata per min. 80.000 compressioni

Applicazione

  • La pinza di serraggio per capicorda non isolati
  • Per capicorda ad occhiello non isolati KR

Caratteristiche del prodotto

  • Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Testato secondo DIN EN 60352-2

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Pressione di crimpatura regolabile

Note

  • Profilo di crimpatura: cuneo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.