- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Collegamento e crimpatura
- Capicorda ad occhiello
Capicorda ad occhiello
Capicorda tubolari per classe 2 e 5, fino a 400 mm2
I più venduti della categoria
TUBE CABLE LUGS KRFS 50/6
TUBE CABLE LUGS KRFS 50/6
61803470
Capicorda tubolari KRFS con flangia stretta per cavi di classe 2, 5 e 6, specialmente per installazione su pressacavi
CRIMPING PLIERS PEW 8.286
CRIMPING PLIERS PEW 8.286
61813737
PEW 8.186 - Pinza a crimpare per la pressatura di puntalini isolati con profilo di crrimpatura esagonale, made in Germany, veloce e affidabile
CRIMPING PLIERS PEW 8.185
CRIMPING PLIERS PEW 8.185
61813736
Strumento/pinze a crimpare PEW 8.185 per la pressatura di puntalini isolati con crimpatura quadrata, prodotti in Germania, veloci ed affidabili
SHIELD-KON RSK FLAG B3 EARTH CLAMP
SHIELD-KON RSK FLAG B3 EARTH CLAMP
61753762
Morsetto di messa a terra RSK per il connettore schermato singolo SHIELD-KON, alternativa veloce e conveniente all'installazione tradizionale di conduttori
CRIMPING INSERT B 22 SYSTEM 1300
CRIMPING INSERT B 22 SYSTEM 1300
61796030
Ganasce di compressione per pinze di compressione idrauliche V 1311 e pinze di compressione a batterie PVX 1300
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
61795925
V 1311: Hydraulic Pressing Pliers for cable lugs and butt connectors,10-400 mm², crimping profile: hexagonal, pressing force: 13 t
CRIMPING PLIERS KWB 4099
CRIMPING PLIERS KWB 4099
61722130
KWB 4099: Crimping pliers for pressing non-insulated cable lugs from4,0-10,0 mm², Crimping profile: W-pressing, ergonomic design
CRIMPING PLIERS DRB 0505
CRIMPING PLIERS DRB 0505
61790930
DRB 0505/DRB 0115: pinze a crimpare per la pressatura di connettori piatti/capicorda faston non isolati da 0,5-6mm2, profilo di crimpatura: ovale, design ergonomico
CRIMPING PLIERS DAS 0110
CRIMPING PLIERS DAS 0110
61722050
DSA 0110 e DAS 0725: pinze a crimpare per la pressatura di connettori isolati quali capicorda isolati e connettori piatti/capicorda faston da 0,1 a 1,5 mm2 e 0,5-2,5 mm2
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
61794980
Guaina ISO: guaina/rivestimento isolante in PVC per connettori piatti
CRIMPING PLIERS KEB 3550
CRIMPING PLIERS KEB 3550
61791095
Pinze a crimpare KEB 3550 per la pressatura di puntalini isolati e non fino a 50 mm2
CRIMPING PLIERS KEB 1025
CRIMPING PLIERS KEB 1025
61791065
KEB 1025 ergonomic crimping pliers/tool for conductor end sleeves up to 25 mm²
ASSORTMENT BOX TWIN
ASSORTMENT BOX TWIN
61802046
Puntalini TWIN per quadri elettrici e la costruzioni di dispositivi in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse.
ASSORTMENT BOX DIN III
ASSORTMENT BOX DIN III
61802042
Puntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.
END SLEEVES AHI-TWIN 2X4.00 GY
END SLEEVES AHI-TWIN 2X4.00 GY
61802032
Puntalini gemellati, puntalini isolati per conduttore bipolare, privi di alogeni