Eshop

UNITRONIC® BUS PB FD P

Cavo PROFIBUS privo di alogeni, altamente flessibile

Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e diametro conduttore in mmDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Per impiego ad alta flessibilità (catene portacavi ecc.) - struttura cavo convenzionale
2170222
UNITRONIC® BUS PB FD P1 x 2 x 0.64830,164
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Grazie alla schermatura doppia è adatto alla posa in ambienti soggetti a interferenze elettromagnetiche
  • I cavi possono essere impiegati per PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS e anche per FIP
  • Adatta per l'impiego dove è necessaria la guaina esterna in poliuretano, assenza di alogeni ed elevata autoestinguenza

Applicazione

  • PROFIBUS DP (secondo DIN 19245 e EN 50170, per es. per SIEMENS SIMATIC® NET, adatto anche a FIP - Factory Instrumentation Protocol).
  • Per impiego ad alta flessibilità (in catene portacavi e macchine in frequente movimento)
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente agli oli
  • I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
    (Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1.200 m
    187,5 kbit/s = 1.000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Costruzione

  • Conduttore flessibile in rame nudo
  • Isolamento del conduttore: Foam Skin (O2YS)
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: PUR, violetto (RAL 4001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Torsion movement in WTG (wind turbine generator)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • 65 mm

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • 150 ± 15 Ohm

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -30°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG. FIP è un marchio depositato della World FIP
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.