Eshop

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC

Cavo PROFIBUS autoestinguente, privo di alogeni - con struttura cavo Fast Connect, certificato UL/CSA

Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Con omologazione UL/CSA, privo di alogeni, altamente ignifugo, resistente all'olio. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogeniResistente all'oliocatena portacavi

ULPROFIBUS

Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e diametro conduttore in mmDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2170997
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC1x2x0,64826
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Sistema Fast Connect (FC)
  • Adatta per l'impiego dove è necessaria la guaina esterna in poliuretano, assenza di alogeni ed elevata autoestinguenza
  • I cavi possono essere impiegati per PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS e anche per FIP

Applicazione

  • Per impiego ad alta flessibilità in catene portacavi e per macchine a movimento continuo e robot lineari
  • Cavo specifico per l'impiego in ambienti pubblici, dove in caso di incendio la protezione a persone e/o beni di valore è in primo piano. Autoestinguente e a bassa tossicita'

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni
  • Resistente agli oli
  • Test di fiamma verticale in canalina secondo UL 1685
  • I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
    (Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1.200 m
    187,5 kbit/s = 1.000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Il cavo è certificato UL/CSA (CM)

Costruzione

  • Conduttore flessibile in rame nudo
  • Isolamento del conduttore: Foam Skin (O2YS)
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina interna: miscela di materiali termoplastici e privi di alogeni
  • Guaina esterna: PUR, violetto (RAL 4001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • nom. 28 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 10 x diametro esterno
  • Mobile: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -30°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.