Eshop

UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Cavo PROFIBUS - resistente contro numerose sostanze chimiche

Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Resistente ad acqua, agenti chimici, agenti tensioattivi, saponi ecc., resistente UV, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

  • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneFood & BeverageAutomazione industrialeBuona resistenza chimicaResistente ai raggi UV

PROFIBUSECOLAB

Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e diametro conduttore in mmDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Per posa fissa
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST1 x 2 x 0.6482655
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavo PROFIBUS robusto per l'impiego in condizioni ambientali difficili

Applicazione

  • Impiego per PROFIBUS-DP o FIP in ambiente industriale gravoso
  • Posa fissa

Caratteristiche del prodotto

  • Ambito d'impiego e di utilizzo sensibilmente ampliato, resistenza all'acqua e alle sostanze chimiche per l'uso in ambiente industriale.
  • Elevata resistenza ai tensioattivi, detergenti ecc.
  • Resistente ai raggi UV
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
    (Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1.200 m
    187,5 kbit/s = 1.000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: PE, O2Y(S)
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: TPE speciale, violetto (RAL 4001)
  • Struttura del cavo tradizionale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (1 kHz): 28.5 nF/km circa

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 75 mm

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms
  • Conduttore/schermo: 1500 V

Impedenza caratteristica

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Campo di temperatura

  • da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG. FIP è un marchio depositato della World FIP
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.