Eshop

EPIC® DATA PB CCR

Giunto schermato per cavi per sensore-attuatore / PROFIBUS / CAN

Cablabile in campo per sistemi bus, schermato

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeinterferenzeImpermeabile

PROFIBUS

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Giunto
21700641
AB-C5-CCR-SH
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Montaggio con tecnica di collegamento IDC per risparmiare tempo
  • Protezione EMC ottimale grazie alla schermatura a 360°

Applicazione

  • Per ampliare cablaggi esistenti
  • Per riparare cavi danneggiati

Caratteristiche del prodotto

  • Connettore tondo 5-pin
  • Versione schermata

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso, nichelato
    Corpo: Zinco pressofuso, nichelato

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • da - 40° C a + 85°C

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.