Eshop

UNITRONIC® BUS CC

Cavo bus CC-Link per posa fissa - certificata UL

CC-Link per fornire un'automazione di fabbrica e di processo efficiente ed integrata. Resistente a UV, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +70°C

Lapp Kabel è partner dell'organizzazione CC-Link Partner Association (CLPA), Giappone.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguente

ULCLPA

Codice articolo Descrizione articoloNumero di conduttori e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® BUS CC
2170360
UNITRONIC® BUS CC3 x 1 x AWG207,738,876,6
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il sistema CC-Link® è stato sviluppato da Mitsubishi Electric Automation, Giappone.
  • Il cavo bus CC-Link® ha superato con successo il CC-Link Conformance Test in Giappone.

Applicazione

  • CC-Link® (Control & Communication Link) = rete bus di campo per dati di comando e di informazione, per garantire un'automazione efficiente e integrata di processo e produzione.
  • Cablaggio fisso per reti CC-Link®

Caratteristiche del prodotto

  • Velocità di trasmissione dati in relazione alla distanza
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 900 m
    2,5 Mbit/s 400 m
    5,0 Mbit/s 160 m
    10 Mbit/s 100 m
  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • SUN RES conforme a UL 1581

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato CM UL/CSA 75°C o PLTC Sun Res

Costruzione

  • Fili in rame nudo a trefoli
  • Isolamento dei conduttori in PE
  • Schermatura totale in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC, rosso (RAL 3000)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • 300 V

Resistenza del conduttore

  • 11 ohm/1,000 ft. (305 m) a 20°C

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Flessibile: 8 x diametro esterno

Tensione di prova

  • 2000 V

Impedenza caratteristica

  • 110 ohm a 1 MHz

Campo di temperatura

  • da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • CC-Link® è un marchio registrato della CC-Link Partner Association, Giappone (CLPA)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.