Eshop

EPIC® DATA CAN Sub-D

Connettore CAN Bus con terminali a vite

Connettore CAN BUS Sub-D, morsetti a vite, terminazione bus integrata, interfaccia di programmazione/diagnostica a LED opzionale, uscita cavo 35°/90°/180°

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneLeggeroIngombri ridotti

cRUusDeviceNetCANopen

Codice articolo Descrizione articoloUscita cavoPGUnità di base

Prezzo di base

Connettore Sub-D
21700537
ED-CAN-9090°no
21700536
ED-CAN-90-PG90°
21700538
ED-CAN-AX180° assialeno
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenze di terminazione integrate (selezionabili)
  • Sensore/attuatore
  • Nessuna parte può andare persa
  • Uscita 24 V DC per alimentare dispositivi esterni (solo per versione a 90°)

Caratteristiche del prodotto

  • Max. velocità di trasmissione: 1 Mbit/s
  • Resistenza di terminazione in "ON" = cavo bus dal campo disconnesso
  • La resistenza di terminazione integrata prevede la modalità terminazione o passante del segnale CAN-Bus
  • Assegnazione pin Sub-D:
    CAN Low = Pin 2
    CAN High = Pin 7
    CAN Gnd = Pin 3
    GND = Pin 6 (solo per versione 90°)
    CAN V+ = Pin 9 (solo per versione 90°)
    (schermatura = guscio)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File No. E331560

Costruzione

  • Connettore Sub-D, 9 poli, viti di fissaggio 4-40 UNC
  • Morsetti a vite
  • Compatibilità elettromagnetica (EMC) migliorata grazie all'alloggiamento metallico
  • Diametro foro uscita cavo: 5 - 8 mm

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore D-Sub

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore D-Sub

Dimensioni

  • 60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LuxLaxH)

Tipo di collegamento

  • Vite

Grado di protezione

  • IP 20

Resistenza di terminazione

  • 120 Ω

Interfacce

  • Porta CAN:
    D-Sub femmina, 9-pin
    Cavo bus CAN:
    6 morsetti per conduttori fino a 0.8 mm²

Condizioni ambientali ammesse

  • Temperatura di esercizio: da -25°C a +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • DeviceNet è un marchio depositato dell’organizzazione degli utenti ODVA
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.