Eshop

UNITRONIC® BUS ASI FD

Cavi AS-INTERFACE altamente flessibili per sistemi di collegamento in campo

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (PUR), omologazione UL, resistente all'olio (TPE). Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (TPE)

  • "FD" = adatto per catene portacavi
  • "LD” = versione per lunghe distanze

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistente all'oliocatena portacaviResistente alla temperatura

cRUusASI

Codice articolo Descrizione articoloColore guaina esternaImpiegoNumero conduttori e sezione mm²Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Per impiego ad alta flessibilità (in catene portacavi e macchine in frequente movimento)
2170357
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNCgialloTrasmissione dati ed energia2 x 1,52964
2170358
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNCneroTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 1,52964
2170317
UNITRONIC® BUS ASI LD FD PgialloTrasmissione dati ed energia2 x 2,54874
2170318
UNITRONIC® BUS ASI LD FD PneroTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 2,54874
Per impiego ad alta flessibilità - con approvazione TPE UL/CSA (AWM)
2170830
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) AgialloTrasmissione dati ed energia2 x 1,52964
2170831
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) AneroTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 1,52964
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La nuova versione del BUS ASI LD 2 x 2.5 (lunga distanza) permette di collegare anche i moduli collocati a maggior distanza.
    È possibile ridurre gli alimentatori AS-I. Il BUS ASI LD è compatibile anche con le versioni precedenti fino alla versione 1.5
  • Per impiego ad alta flessibilità (in catene portacavi e macchine in frequente movimento)
  • Elevata resistenza agli oli

Applicazione

  • Comunicazione tra sensori/attuatori
  • UNITRONIC® Fieldbus
    Cablaggio per sensori/attuatori

Caratteristiche del prodotto

  • Le versioni PUR sono prive di alogeni, ai sensi della IEC 60754-1
  • Autoestinguenza secondo IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • Dati ed energia sono trasmessi attraverso cavo piatto bipolare, non schermato e con geometricamente contro l'inversione di polarità.
  • Il contatto con i conduttori avviene per mezzo della tecnica di perforazione di isolante attraverso i moduli ASI.
  • Il collegamento dei sensori ai moduli ASI (moduli di accoppiamento) avviene grazie ai cavi tondi (cavi di collegamento).

Riferimenti normativi/approvazioni

  • ASI è uno standar a livello europeo nell'EN 50295 e a livello internazionale nell'IEC 62026-2
  • Versione in TPE: UL AWM Style 2103
    CSA AWM II A/B

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore: Compound privo di alogeni
  • Guaina esterna: elastomero termoplastico (TPE) poliuretano (PUR)
  • Guaina esterna: giallo (RAL 1023), nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • 300 V non per uso potenza

Resistenza del conduttore

  • 1,5 mm²: max. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: max. 8,21 Ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 12 mm
  • Posa mobile senza fissaggio: 24mm
    Posa mobile con fissaggio: 60mm (15xD)

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa:
    da -40°C a +80°C (TPE +105°C)
  • Posa mobile senza fissaggio:
    da -30 °C a +70 °C (TPE +105 °C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Lapp Kabel è membro dell’ AS-International Association
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.