Eshop

UNITRONIC® EB CY (TP)

Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna blu e coppie twistate

UNITRONIC® EB CY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice DIN 47100, coppia intrecciata, schermato, rivestimento blu, circuiti a sicurezza intrinseca, EN 60079-14/ VDE 0165-1

  • Cavo per zone pericolose di tipo -i- (sicurezza intrinseca) a rischio di esplosione.
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

interferenze

CEFire

Codice articolo Numero coppie e sezione conduttore mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.758,758106
0012621
3 x 2 x 0.759,684140
0012622
4 x 2 x 0.7510,9108179
0012624
6 x 2 x 0.7512,3146246
0012626
10 x 2 x 0.7516,1220392
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Trasmissione dati affidabile in circuiti a sicurezza intrinseca
  • In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)

Caratteristiche del prodotto

  • Per circuiti a sicurezza intrinseca (Ex i) secondo IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sezione 16.2.2
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC blu cielo (RAL 5015)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 100 nF/km
  • C/S: ca. 140 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Trefolo, fili sottili secondo IEC 60228 Cl. 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione di prova

  • 2500 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.