Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
UNITRONIC® LiYY: cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, strumentazione, controllo, automazione
UNITRONIC® LiYCY: cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, schermato, strumentazione, controllo
UNITRONIC® LiYCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 (Maxi TERMI-POINT® 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, schermato, strumentazione, controllo
UNITRONIC® ST: cavo per dati PVC ottimizzato per CEM, grigio, a bassa frequenza e capacità, schermatura statica in lamina di alluminio contro elevate frequenza e per segnali minimi
UNITRONIC® LiYD11Y: cavo per dati per esterni nero PUR, schermatura in fili di rame completa, cavi PVC, DIN 47100, spiralizzabile, flessibile da -5°C a +70°C, antiabrasione
UNITRONIC® PUR CP (TP): cavo per dati a bassa frequenza PUR, cavi PVC DIN 47100, coppie intrecciate, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione
Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno
UNITRONIC® LiYY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, strumentazione, controllo
UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cavo dati in PVC per basse frequenze DIN 47100 schermato, per l'uso della costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione e controllo, nero resistente ai raggi UV per esterni
Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno
UNITRONIC® CY PiDY (TP): cavo per dati a bassa frequenza, flessibile, PVC, schermato, coppie intrecciate con schermatura in fili di rame, guaina interna, grigio, ignifugo IEC
UNITRONIC® EB CY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice DIN 47100, coppia intrecciata, schermato, rivestimento blu, circuiti a sicurezza intrinseca, EN 60079-14/ VDE 0165-1
UNITRONIC® PUR CP: cavo per dati a bassa frequenza, style VDE 0812, cavi PVC con codice DIN 47100, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione
UNITRONIC® LiYCY-CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice colore DIN 47100, schermatura cavo unipolare, schermatura completa, flessibile, ignifugo, strumentazione, controllo
UNITRONIC® LiFYCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza, intreccio a fili ultrasottili, 0,08 mm², coppie intrecciate, schermato, a ingombro ridotto, ignifugo IEC
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: cavo PE/PVC per trasmissione dati a bassa capacità, schermato per catena portacavi, con coppie twistate, certificato AWM/Recognized da UL per gli USA (NFPA 79) e il Canada
UNITRONIC® FD CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, altamente flessibile/pieghevole, schermato, ignifugo
UNITRONIC® FD: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, cicli da 2 a 8 m, altamente flessibile/pieghevole, ignifugo
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Cavo dati PUR schermato con coppie twistate, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM per USA (per NFPA 79) e CAN