Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
UNITRONIC® LiYY: cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, strumentazione, controllo, automazione
UNITRONIC® LiYCY: cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, schermato, strumentazione, controllo
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: cavo PE/PVC per trasmissione dati a bassa capacità, schermato per catena portacavi, con coppie twistate, certificato AWM/Recognized da UL per gli USA (NFPA 79) e il Canada
UNITRONIC® FD CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, altamente flessibile/pieghevole, schermato, ignifugo
UNITRONIC® FD: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, cicli da 2 a 8 m, altamente flessibile/pieghevole, ignifugo
UNITRONIC® LiYCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 (Maxi TERMI-POINT® 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, schermato, strumentazione, controllo
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Cavo dati PUR schermato con coppie twistate, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM per USA (per NFPA 79) e CAN
UNITRONIC® LiYCY (TP) A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, schermato, strumentazione, controllo
UNITRONIC® LiYY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice colore DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, strumentazione, controllo
UNITRONIC® 300/300 S: cavo per dati PVC a bassa frequenza schermato e non, UL/CSA AWM, CMG, ulteriori omologazioni Tray Cable per installazioni con canaline portacavi, -25°C/105°C
UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo
UNITRONIC® Li2YCY PiMF: cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari PE in lamina metallica, cablaggio interfaccia RS422/RS485
UNITRONIC® Li2YCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari intrecciate PE, cablaggio interfaccia RS422/RS485
UNITRONIC® ST: cavo per dati PVC ottimizzato per CEM, grigio, a bassa frequenza e capacità, schermatura statica in lamina di alluminio contro elevate frequenza e per segnali minimi
UNITRONIC® LiYD11Y: cavo per dati per esterni nero PUR, schermatura in fili di rame completa, cavi PVC, DIN 47100, spiralizzabile, flessibile da -5°C a +70°C, antiabrasione
UNITRONIC® ROBUST C: cavo per dati a bassa frequenza schermato, resistente a biopetroli/detergenti/acqua calda/liquidi idraulici, -40°C/+90°C, per esterni, alimenti e bevande, compostaggio
UNITRONIC® LiHCH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato
UNITRONIC® PUR CP (TP): cavo per dati a bassa frequenza PUR, cavi PVC DIN 47100, coppie intrecciate, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione