Eshop

Cavo coassiale RGB

Per PC e workstation CAD, visualizzazione di processi. Installazione fissa o applicazioni altamente flessibili. Intervallo di temperatura da -10°C a +80°C

Cavo di collegamento per monitor a colori

Fire

Codice articolo Descrizione articoloDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Posa fissa
0034245
RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,2585197
0034246
RGB DY 5 x Kx 0,4/1,89.760132
Posa mobile ed extraflessibile
0034247
RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,410.829100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Grazie alla bassa attenuazione consente elevate distanze di trasmissione
  • Trasmissione dei segnali video RGB

Applicazione

  • Cavo per monitor a colori di sistemi operativi PC e CAD, visualizzazione di processi
  • Per la posa fissa in ambienti interni (RGB CY ..x Kx 0,4/1,8)
  • Per l'impiego ad alta flessibilità in catene portacavi e di parti di macchinari a movimentazione continua (RGB-FD..x Kx 0,6L/2,4)

Costruzione

  • Conduttore in fili di rame stagnato
  • Dielettrico: Poliolefina espansa
  • Conduttore esterno: calza di rame o rame stagnato avvolto a spirale
  • Versione RGB 5 x Kx 0,4/1,8 con aggiunta di conduttore bianco e nero oltre a RGB
  • Guina esterna in PVC
    Versione FD con guaina esterna in PUR

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Cavo coassiale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo coassiale

Mutua capacità

  • 60 nF/km

Raggio minimo di curvatura

  • 15 x diametro esterno

Impedenza caratteristica

  • 75 Ohm

Campo di temperatura

  • da -10 °C a +80 °C
  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.