Eshop

UNITRONIC® SENSOR

Cavo flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori

Codice articolo Descrizione articoloDimensioni dei conduttori in mm²Diametro esterno [mm]Materiale conduttore / guainaColoriULPeso rame [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY3x0.263,8PVC/PVCnero-7,5
7038899
LifYY4x0.264,2PVC/PVCnero-10,2
7038900
LifYY3x0,344,1PVC/PVCnero-9,8
7038901
LifYY4x0,344,4PVC/PVCnero-13
7038902
LifYY5x0,344,8PVC/PVCnero-16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A3x0.264,3PVC/PVCnero7,5
7038904
LifYY A4x0.264,6PVC/PVCnero10,2
7038905
LifYY A3x0,344,4PVC/PVCnero9,8
7038906
LifYY A4x0,344,8PVC/PVCnero13
7038907
LifYY A5x0,345,2PVC/PVCnero16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y4x0,344,8PVC/PURnero-13,1
7038862
LifY11Y5x0,254,9PVC/PURnero-12
0040434
DESINA4x0,345,2PVC/PURgiallo-13,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto per posa in canalina, guaine e quadri elettrici
  • Isolamento e guaina facili da rimuovere
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Cablaggio sensore/attuatore

Caratteristiche del prodotto

  • Codice colori dei conduttori secondo DIN EN 50044
  • Versione nera: resistente ai raggi UV
  • Per elevate sollecitazioni meccaniche (LifY11Y/Desina)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL recognized (LifYY A)

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Codice colore:
    3 pin: bn, bu, bk
    4 pin: bn, wh, bu, bk
    5 pin: bn, wh, bu, bk, gy
  • DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
  • Guaina esterna: PVC o PUR
  • Colore guaina: nero (RAL 9005)
  • DESINA: Giallo (RAL 1021)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Tensione di picco

  • 300 V non per uso potenza

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • PVC/PVC:
    Posa fissa: da -40°C a +80°C
    Posa mobile: da -5°C a +80°C
  • PVC/PUR:
    Posa fissa: da -30°C a +80°C
    Posa mobile: da -10°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.