Eshop

UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Cavo per sensori/attuatori privo di alogeni, altamente flessibile, resistente a un'ampia gamma di agenti chimici

Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
  • Flessibile alle basse temperature

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneFood & BeveragePer esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alle basse temperaturecatena portacaviResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CEECOLAB

Codice articolo Descrizione articoloDimensioni dei conduttori in mm²Diametro esterno [mm]ColoriPeso rame [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

7038897
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,254x0.264,9nero10,2
7038895
UNITRONIC ROBUST S/A FD 3X0,343x0,345nero9,8
7038894
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,344x0,345,4nero13,1
7038896
UNITRONIC ROBUST S/A FD 5X0,345x0,345,9nero16
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
  • Resistente agli oli organici, emulsioni, grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
  • Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
  • Adatto per la pulizia a vapore
  • Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
  • Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario

Caratteristiche del prodotto

  • Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
  • Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S2
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Resistente alla torsione
  • Privo di alogeni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage
  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale

Costruzione

  • Fili extra-sottili in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PE
  • Codice colore:
    3 pin: bn, bu, bk
    4 pin: bn, wh, bu, bk
    5 pin: bn, wh, bu, bk, gy
  • Guaina esterna in TPE speciale
  • Guaina esterna nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • conforme a EN 60947-5-2

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Mobile: 5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta ulteriori varianti.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.