Eshop

Box di distribuzione M8

Box di distribuzione con attacchi M8 e collegamento principale con connettori M12/M16

Scatole di distribuzione passive con slot M8 e cavo master a installazione fissa in una custodia completamente sigillata per il cablaggio strutturato di sensori e attuatori

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridotticatena portacaviImpermeabile

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloCavo di collegamento (n. di poli)Lunghezza (m)Numero connessioniLED di statoUnità di base

Prezzo di base

22260028
AB-B6-M8L-6-5,0PUR-56con LED
22260029
AB-B6-M8L-6-10,0PUR-106con LED
22260030
AB-B8-M8L-8-5,0PUR-58con LED
22260031
AB-B8-M8L-8-10,0PUR-108con LED
22260032
AB-B10-M8L-10-5,0PUR-510con LED
22260033
AB-B10-M8L-10-10,0PUR-1010con LED
Con connettore M12
22260038
AB-B4-M8L-4-M128-4con LED
22260039
AB-B6-M8L-6-M128-6con LED
Con connettore M16
22260034
AB-B4-M8L-4-M168-4con LED
22260035
AB-B6-M8L-6-M1610-6con LED
22260036
AB-B8-M8L-8-M1612-8con LED
22260037
AB-B10-M8L-10-M1614-10con LED
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi e semplificazione del cablaggio di sensori ed attuatori
  • Invece di molti cavi viene posato un solo cavo principale per unità di comando
  • Cavo ibrido per trasmissione di segnale e alimentazione
  • Riduzione dei costi poichè il cavo principale è già precablato
  • Adatto all’impiego in catene portacavi

Caratteristiche del prodotto

  • Singola unità
  • Con cavo principale M12/M16 precablato
  • Tramite LED viene segnalato lo stato di funzionamento del distributore e dei sensori
  • PWIS-free

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Numero E-file: E75770

Costruzione

  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Interfaccia passiva Sensore-Attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: Distributore passivo sensore-attuatore

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • -30°C fino a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C
    Posa mobile: da -5°C a 80°C

Capacità di corrente per connessione

  • 2 A

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Prese non occupate devono essere coperte con cappucci di protezione - Codice 22.260.606 (M8); 22260605 (M12).