Eshop

Box di distribuzione M12

Box di distribuzione con attacchi M12 e collegamento principale con connettori M23

Scatole di distribuzione passive con slot M12 e cavo master a installazione fissa in una custodia completamente sigillata per il cablaggio strutturato di sensori e attuatori

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridotticatena portacaviImpermeabile

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (m)Numero connessioniLED di statoUnità di base

Prezzo di base

Singola unità
Cavo principale precablato
22260010
AB-B4-M12-4-5,0PUR54no
22260011
AB-B4-M12-4-10,0PUR104no
22260014
AB-B8-M12-8-5,0PUR58no
22260015
AB-B8-M12-8-10,0PUR108no
22260018
AB-B4-M12L-4-5,0PUR54con LED
22260019
AB-B4-M12L-4-10,0PUR104con LED
22260970
AB-B6-M12L-6-5,0PUR56con LED
22260022
AB-B8-M12L-8-5,0PUR58con LED
22260023
AB-B8-M12L-8-10,0PUR108con LED
Da cablare
22260005
AB-B4-M12-4-C-4no
22260007
AB-B8-M12-8-C-8no
22260001
AB-B4-M12L-4-C-4con LED
22260003
AB-B8-M12L-8-C-8con LED
Collegamento M23
22260618
AB-B6-6-L-M23-6con LED
22260619
AB-B8-8-L-M23-8con LED
Doppia unità
Cavo principale precablato
22260012
AB-B4-M12-8-5,0PUR54no
22260013
AB-B4-M12-8-10,0PUR104no
22260016
AB-B8-M12-16-5,0PUR58no
22260017
AB-B8-M12-16-10,0PUR108no
22260020
AB-B4-M12L-8-5,0PUR54con LED
22260021
AB-B4-M12L-8-10,0PUR104con LED
22260024
AB-B8-M12L-16-5,0PUR58con LED
22260025
AB-B8-M12L-16-10,0PUR108con LED
Da cablare
22260006
AB-B4-M12-8-C-4no
22260008
AB-B8-M12-16-C-8no
22260002
AB-B4-M12L-8-C-4con LED
22260004
AB-B8-M12L-16-C-8con LED
Collegamento M23
22260621AB-B8-16-M23-8no
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi e semplificazione del cablaggio di sensori ed attuatori
  • Invece di molti cavi viene posato un solo cavo principale per unità di comando
  • Cavo ibrido per trasmissione di segnale e alimentazione

Caratteristiche del prodotto

  • Con cavo master precablato, da cablare o presa M23
  • Box per sensori/attuatori a utilizzo semplice o doppio
  • Sistema di bloccaggio rapido M12, LED diagnostici opzionali (PNP)
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • PWIS-free

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Numero E-file: E75770

Costruzione

  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Interfaccia passiva Sensore-Attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: Distributore passivo sensore-attuatore

Grado di protezione

  • IP65/IP67 (connessione M23)
  • IP65/IP67/IP69

Campo di temperatura (esercizio)

  • da -25°C a +75°C (connettore M23)
    da -30°C a +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +90°C
    Posa mobile da -5 °C a +80 °C

Corrente nominale max. per contatto

  • 2 A

Capacità di corrente per connessione

  • 4 A

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Prese non occupate devono essere coperte con cappucci di protezione - Codice 22.260.606 (M8); 22260605 (M12).
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.