Eshop

HITRONIC® HVW da esterno, armato

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

Cavo armato per esterni HITRONIC® HVW con monotubi centrali intrecciati, nastro in acciaio corrugato; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 fibre a modalità singola o modalità multipla

Cavo con armatura in acciaio corrugato per elevate sollecitazioni meccaniche

Privo di alogeniResistenza meccanicaLeggeroScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UVImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Monomodale E 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241098
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS29/125 OS24812,5148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS29/125 OS27216215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS29/125 OS29616222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS29/125 OS214418,5261
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'armatura in acciaio corrugato offre una protezione eccezionale contro un'elevata sollecitazione meccanica e i roditori
  • Adatto per posa interrata diretta
  • Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
  • Resistente ai raggi UV, stagno

Applicazione

  • Tipo di posa: tubi in plastica vuoti, condotte e canaline
  • Per esterni
  • Per dorsali
  • Collegamenti WAN
  • Ambienti industriali

Caratteristiche del prodotto

  • Multitubo fino a 144 fibre max.(12 monotubi con 12 fibre ognuno)
  • Fibre e loose tubes con codifica colore
  • Resistente alle infiltrazioni d'acqua longitudinali
  • Maggiore protezione antiroditore
  • Guaina esterna priva di alogeni, molto resistente

Costruzione

  • Fino a 12 monotubi tamponati con gel
  • Scarico della trazione con filato di vetro rinforzato resistente all'acqua
  • Armatura a nastro in acciaio corrugato
  • Guaina esterna in PE
  • Colore: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per il codice colore delle fibre vedi datasheet

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 3000 N
  • Per brevi periodi di tempo: 5000 N

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.