Eshop

HITRONIC® HQW da esterno, armato

Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief

Cavo armato per esterni HITRONIC® HQW con monotubi centrali, nastro in acciaio corrugato, protezione antiroditore; A-DQ(ZN)(SR)2Y

Cavo con armatura in acciaio corrugato per elevate sollecitazioni meccaniche

Privo di alogeniResistenza meccanicaLeggeroScarico della trazione ottimaleImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
27900404
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM450/125 OM449,688
27900408
HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM450/125 OM489,688
27900412
HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM450/125 OM4129,688
27900424
HITRONIC HQW3000 24G 50/125 OM450/125 OM4249,688
Multimodale G 50 OM3
27900304
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,688
27900308
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,688
27900312
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,688
27900324
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM350/125 OM3249,688
Multimodale G 50 OM2
27900204
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,688
27900208
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,688
27900212
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,688
27900224
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM250/125 OM2249,688
Multimodale G 62.5 OM1
27900104
HITRONIC® HQW3000 4G 62,5/125 OM162,5/125 OM149,688
27900108
HITRONIC® HQW3000 8G 62,5/125 OM162,5/125 OM189,688
27900112
HITRONIC® HQW3000 12G 62,5/125 OM162,5/125 OM1129,688
27900124
HITRONIC® HQW3000 24G 62,5/125 OM162,5/125 OM1249,688
Monomodale E 9 OS2
27900904
HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,688
27900908
HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,688
27900912
HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,688
27900924
HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS29/125 OS2249,688
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'armatura in acciaio corrugato offre una protezione eccezionale contro un'elevata sollecitazione meccanica e i roditori
  • Adatto per posa interrata diretta
  • Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
  • Resistente ai raggi UV, stagno

Applicazione

  • Per esterni
  • Per dorsali
  • Collegamenti WAN
  • Ambienti industriali
  • Tipo di posa: tubi in plastica vuoti, condotte e canaline

Caratteristiche del prodotto

  • Monotubo centrale con 24 fibre max.
  • Fibre con codifica colore
  • Resistente alle infiltrazioni d'acqua longitudinali
  • Maggiore protezione antiroditore
  • Guaina esterna priva di alogeni, molto resistente

Costruzione

  • Monotubo centrale tamponato con gel
  • Scarico della trazione con filato di vetro rinforzato resistente all'acqua
  • Armatura a nastro in acciaio corrugato
  • Guaina esterna in PE
  • Colore: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per il codice colore delle fibre vedi datasheet

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 3000 N
  • Per brevi periodi di tempo: 5000 N

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.