Eshop

HITRONIC® HDM

Cavo mini breakout/di distribuzione per avvolgimento/svolgimento frequente e per tamburo

Cavo HITRONIC® HDM, per tamburo avvolgicavo per diverse applicazioni con 4, 6 o 8 fibre protette da buffer, idoneo per operazioni ripetute di avvolgimento e svolgimento; A/J-V(ZN)11Y

Cavo per applicazioni mobili

Privo di alogeniResistenza meccanicaLeggeroScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UV

No data available for displayw
Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM450/125 OM445,524
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM450/125 OM465,629
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM450/125 OM486,236
Multimodale G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM350/125 OM345,524
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM350/125 OM365,629
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM350/125 OM386,236
Multimodale G 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM250/125 OM245,524
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM250/125 OM265,629
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM250/125 OM286,236
Multimodale G 62.5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM145,524
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM162,5/125 OM165,629
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM186,236
Monomodale E 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS29/125 OS245,524
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS29/125 OS265,629
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS29/125 OS286,236
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS29/125 OS2126,749
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto per applicazioni di campo
  • Avvolgibile per uso mobile
  • Molto facile da montare grazie alle dimensioni compatte, all'elevata flessibilità e al raggio di curvatura ridotto
  • Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli

Applicazione

  • Tecnologia per lo spettacolo
  • In ambienti interni ed esterni
  • Ambienti industriali
  • Tecnologie del broadcast
  • Applicazioni mobili

Caratteristiche del prodotto

  • Secondo standard militare MIL-C-85045
  • Alta flessibilità, avvolgibile e resistente alla trazione
  • Fibre colorate per una facile identificazione del canale
  • Guaina esterna priva di alogeni
  • Meccanicamente robusto

Costruzione

  • Fino a 12 fibre isolate singolarmente, Ø 900 µm
  • Fibre con codifica colore
  • Fibre aramidiche per scarico della trazione
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra (incluso rivestimento secondario): 900 µm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per il codice colore dei fili consultare la scheda tecnica

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A/J-V(ZN)11Y

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C
  • Posa mobile: da -20°C a +60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.